(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
District cooling

District cooling

District cooling is becoming increasingly interesting due to the high demands for energy optimization. District cooling is made by absorption and adsorption cooling from electricity production, heatpump systems or natural cooling from the sea or under-ground. VLT® drives can optimize the control of the system and help to increase the total energy saved. The larger the system, the greater power required – and VLT® drives go all the way.
Features

Benefits

Efficiency increase of electronic expansion valves


Avoiding “flash gaz” due to lack of subcoolingwhen fans are switching
Stable liquid level
Lower speed at fan extremities
No switching and changing noise levels


Lower noise level



Lower Δt and higher compressorefficiency


Less maintenance costs
Less dirt in coils

Resonance Monitoring

Noise reduction

Cascaded P-PI for temperature control

Maintenance free

Multi-zone pressure control

AEO using Cos phi algorithm

Problem free operation inharsh environments

Upto extra 10% savings

Flying start Can control “free-wheeling” fan inboth directions

Improved Floating Head pressure

Reduced power consumption

SW algorithm to detect abnormaloverall input power

Eliminate need for multi motor klixon


VLT® Pre-heat function
Eliminate anti-condensation heater
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.